ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
![ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 5601SS-K 5601SS-K](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861206/223011861206_20231023102544.jpg)
【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・バラエティ豊かに各種サイズをご用意。
【商品仕様】
・エコノパック
・サイズ:縦75×横14mm
・1個枚数:90枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・本体色:イエロー,ピンク,ネプチューンブルー,アップルグリーン各5個
・入数:20個
・JAN:4549395526154
![ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 5601SS-NE 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861217/223011861217_20231023102544.jpg)

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯

パイロットコーポレーション
フリクションライト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円