ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 5001-K-SP17 5001-K-SP17](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861183/223011861183_20231023102542.jpg)
【特長】
・強粘着がセットになったパック。
【商品仕様】
・サイズ:縦75×横25mm
・1個枚数:100枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・500SS-NB,500SS-AG各1個付
・本体色:イエロー,ピンク,ブルー,グリーン各5個
・入数:20個
・JAN:4549395524990
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 5002-K-SP17 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861194/223011861194_20231023102542.jpg)
スリーエムジャパン
ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 5002-K-SP17

スリーエムジャパン
3M ポスト・イット ポップアップふせん詰替用 イエロー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円