ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

布製図面袋ZN-L05B

布製図面袋ZN-L05B ZN-L05B
通常単価(税別)
676円
税込単価
744円
通常出荷日:4日目

【特長】・図面を保護する丈夫な布縫製タイプ。【商品仕様】・規格:正A4判・外寸:縦297×横215×マ...

詳細を確認

型番:

ZN-L05B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZN-L05Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ZN-L05B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676円
( 744円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面を保護する丈夫な布縫製タイプ。
【商品仕様】
・規格:正A4判
・外寸:縦297×横215×マチ50mm
・内寸:縦297×横190mm
・穴数:4穴
・穴径:4mm
・穴間隔:46-80-46mm
・材質:綿,ボール紙(古紙使用)
・仕様:左綴じ
・入数:1冊
・JAN:4522028112283

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布製図面袋ZN-L05Bの型番ZN-L05Bのページです。 型番ZN-L05Bに関する仕様情報を記載しております。
布製図面袋ZN-L05Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布製図面袋ZN-L05B
布製図面袋ZN-L03B
布製図面袋 ライト
布製図面袋 A4 セ-FZ419
布製図面袋 50mm セ-FZ109
布製図面袋 30mm セ-FZ219-3
メーカーファイルファイルファイルコクヨコクヨコクヨ
通常価格676円676円701円2,289円1,994円2,065円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート