ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッドラ-日本
マルス 自在曲線定規 目盛付 40cm
4通常価格(税別):1,220円

クラウン
テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜40mm(47穴) サイズ:縦170×横250×厚1mm
0通常価格(税別):1,245円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円