ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角筒

角筒 K4-45
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A2用・外寸:縦46×横46×長450mm・材質:芯材=古紙使用・ワニ模様・入数:...

詳細を確認

型番:

K4-45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K4-45の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K4-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A2用
・外寸:縦46×横46×長450mm
・材質:芯材=古紙使用
・ワニ模様
・入数:1本
・JAN:4973107999026

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角筒の型番K4-45のページです。 型番K4-45に関する仕様情報を記載しております。
角筒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角筒
角筒ワニ皮 5×30cm
図面用角筒 A0 セ-R134
図面用角筒 A2 セ-R111
図面用角筒 A1 セ-R132
角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm
メーカー銀鳥産業銀鳥産業コクヨコクヨコクヨ静岡コピーセンター
通常価格607円490円2,289円1,241円1,558円2,036円
通常出荷日4日目4日目6日目6日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました