ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

方眼直定規 再生ペット製・2m/m厚

方眼直定規 再生ペット製・2m/m厚 CR-HR45R
通常単価(税別)
787円
税込単価
866円
通常出荷日:4日目

【特長】・ペットボトルの再生材を100%使用。【商品仕様】・目盛:45cm・サイズ:縦50×横460×...

詳細を確認

型番:

CR-HR45R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-HR45Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-HR45R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787円
( 866円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペットボトルの再生材を100%使用。
【商品仕様】
・目盛:45cm
・サイズ:縦50×横460×厚2mm
・材質:再生PET
・本体色:透明
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:4953349070134

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

方眼直定規 再生ペット製・2m/m厚の型番CR-HR45Rのページです。 型番CR-HR45Rに関する仕様情報を記載しております。
方眼直定規 再生ペット製・2m/m厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
方眼直定規 再生ペット製・2m/m厚
再生ペット方眼直定規 30cm
再生ペット方眼直定規 36cm
再生ペット定規 30cm
再生ペット定規 15cm
再生ペット定規 20cm
メーカークラウンクラウンクラウン井上製作所井上製作所井上製作所
通常価格787円593円711円494円440円475円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました