ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

見やすい方眼定規 AJH408

見やすい方眼定規 AJH408 AJH408
通常単価(税別)
637円
税込単価
701円
通常出荷日:4日目

【特長】・見やすい。・引きやすい。・ズレにくい。・便利な機能満載。・目に入りやすい5mm間隔の配色目盛...

詳細を確認

型番:

AJH408
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AJH408の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AJH408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637円
( 701円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい。
・引きやすい。
・ズレにくい。
・便利な機能満載。
・目に入りやすい5mm間隔の配色目盛や、線を引く時に役立つ矢印付き目盛など、多くの工夫が一本に詰まっています。
【商品仕様】
・材質:アクリル(メタクリル樹脂)
・入数:1本
・目盛:36cm
・サイズ:縦45×横370×厚3mm
・JAN:4902562339733

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

見やすい方眼定規 AJH408の型番AJH408のページです。 型番AJH408に関する仕様情報を記載しております。
見やすい方眼定規 AJH408のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
見やすい方眼定規 AJH408
見やすい方眼定規 AJH158
見やすい方眼定規 AJH308
再生ペット方眼直定規 30cm
再生ペット方眼直定規 36cm
ノングレア方眼三角定規 30cm
メーカーレイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井クラウンクラウンクラウン
通常価格637円454円569円593円711円1,241円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました