ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
40/50mm パーツケース
エスコ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:1日目
エスコ
165x95x30mm パーツケース
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
すべらないカッティング定規
5通常価格(税別):721円~

クラウン
テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜40mm(47穴) サイズ:縦170×横250×厚1mm
0通常価格(税別):1,245円

井上製作所
三角定規セット 18cm
0通常価格(税別):669円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~