17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

すべらないカッティング定規

すべらないカッティング定規
通常単価(税別)
721円~1,042円
税込単価
793円~1,146円
通常出荷日:4日目

【特長】・すべり止め特殊加工でズレずにピタッと止まる。・カッティングに便利なドット入り方眼と縦数字入り...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

すべらないカッティング定規:関連画像

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
4日目
721円
( 793円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め特殊加工でズレずにピタッと止まる。
・カッティングに便利なドット入り方眼と縦数字入り。
【商品仕様】
・材質:ペットボトル再生樹脂。
・入数:1本。
・JAN:(ACJ1000)4902562355085、(ACJ555)4902562355078。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すべらないカッティング定規のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
紙を切る時に
5
満足度:5.0
以前は普通の定規を使っていましたが、滑ったりカッターの刃で定規を痛めてしまったりしていました。 この商品はすべり止め加工...もっと読む
0人が参考にしています。
様々な物のカット
5
満足度:5.0
カッターを使う際、滑ることが多かったのですがこの定規を使用してから滑らず真っすぐ切れるようになりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべらないカッティング定規
カッティングスケール 30cm
カッティングスケール 50cm
カッティングスケール 40cm
カッティングスケール 20cm
カッティングスケール CT-030
メーカーレイメイ藤井井上製作所井上製作所井上製作所井上製作所東京硝子器械
通常価格721円-1,151円1,969円1,526円963円1,447円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト