ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・細密な製図作業に。
【商品仕様】
・長:130mm
・径:10〜130mm
・替芯:2.0mm,硬度HB
・材質:特殊合金圧延材
・入数:1個
・JAN:4951754018307

シンワ測定
製図用コンパス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円