ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

熱製本用カバーTCB03A4R【10個入り】

熱製本用カバーTCB03A4R TCB03A4R
通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A4判・背幅(綴じ枚数):3mm(16〜30枚)・サイズ:縦297×横210mm・...

詳細を確認

型番:

TCB03A4R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TCB03A4Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TCB03A4R
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539円
( 1,693円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・背幅(綴じ枚数):3mm(16〜30枚)
・サイズ:縦297×横210mm
・素材:表紙=PET,裏表紙=紙使用
・本体色:ブルー
・入数:10枚
・JAN:4995364231374

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱製本用カバーTCB03A4Rの型番TCB03A4Rのページです。 型番TCB03A4Rに関する仕様情報を記載しております。
熱製本用カバーTCB03A4Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱製本用カバーTCB03A4R
熱製本用カバーTCB00A4R
熱製本用カバーTCB06A4R
熱製本用カバーTCW12A4R
熱製本用カバー A4 9mm ブルー
熱製本用カバー A4 3mm アイボリー
メーカーGBCGBCGBCGBCGBCGBC
通常価格1,539円1,539円1,540円1,539円1,539円1,539円
通常出荷日4日目4日目1日目10日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました