ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

千枚通し(穴付)

千枚通し(穴付) ST2-190J
通常単価(税別)
748円
税込単価
823円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・仕様:穴付き・全長:190mm(針長90mm)・重量:19g・材質:ステンレス,天然木・...

詳細を確認

型番:

ST2-190J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST2-190Jの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ST2-190J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:穴付き
・全長:190mm(針長90mm)
・重量:19g
・材質:ステンレス,天然木
・入数:1本
・JAN:4965054990065

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千枚通し(穴付)の型番ST2-190Jのページです。 型番ST2-190Jに関する仕様情報を記載しております。
千枚通し(穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千枚通し(穴付)
千枚通し
スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)
つづりこみ表紙セット 表紙10組20枚+ひも10本入 A4 2穴 ツ-RK87
ファスナー PO鋼鈑製 35mm 50本 FA-20N
熱製本用カバー A4 9mm ブルー
メーカー木村刃物製作所木村刃物製作所LIHIT LABコクヨコクヨGBC
通常価格748円652円405円 -2,024円3,126円1,539円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました