ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
エスコ [黒]油性マーカー |
|
和気産業 蛍光マグネットシート 150×240mm |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
光 P.P(ポリプロピレン)薄もの |
【特長】
・速い・簡単・経済的な背貼り製本機。
【商品仕様】
・外寸:幅450×奥323×高152mm
・重量:6.5kg
・対応サイズ:A4長辺/B5長辺
・背貼り能力:3〜100枚(コピー紙64g/㎡)
・綴じ枚数:100枚
・奥行:323mm
・加工時間:約6秒(5工程)
・手動式
・入数:1台
・JAN:4987167026516



昭和シェル石油
スタミナEPグリース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円