ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・A4長辺サイズなので、丸まらず、きれいな仕上がり。
【商品仕様】
・規格:A4判
・テープ厚:0.17mm
・サイズ:幅35×長297mm
・再生紙使用
・本体色:白
・入数:50枚
・JAN:4987167050696


ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オート化学
ガチャ玉 中
0通常価格(税別):679円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

セキセイ
カタログスタンドA4縦
0通常価格(税別):1,208円~

ケニス
ポイントラベル M
0通常価格(税別):851円

コクヨ
クリップホルダー A4 青 ヨハ-J50B
0通常価格(税別):1,354円

エスコ
小物袋(ナイロンメッシュ)
0通常価格(税別):625円~

エスコ
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
0通常価格(税別):3,022円~