ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・A4長辺サイズなので、丸まらず、きれいな仕上がり。
【商品仕様】
・規格:A4判
・テープ厚:0.17mm
・サイズ:幅35×長297mm
・再生紙使用
・本体色:白
・入数:10枚
・JAN:4987167045593
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンケーキコム
二重リング NR-13・NR-17・NR-22
4通常価格(税別):2,096円

トラスコ中山
カードリング(樹脂製)
0通常価格(税別):687円~

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A7
5通常価格(税別):403円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B8
5通常価格(税別):397円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~