ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

製本ラベル<再生紙> 契約書割印用【10個入り】

製本ラベル<再生紙> 契約書割印用 BKL-3534
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:4日目

【特長】・A4長辺サイズなので、丸まらず、きれいな仕上がり。【商品仕様】・規格:A4判・テープ厚:0....

詳細を確認

型番:

BKL-3534
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

BKL-3534の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BKL-3534
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4長辺サイズなので、丸まらず、きれいな仕上がり。
【商品仕様】
・規格:A4判
・テープ厚:0.12mm
・サイズ:幅35×長297mm
・再生紙使用
・白色度:67%
・本体色:契約書割印用
・入数:10枚
・JAN:4987167045609

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

製本ラベル<再生紙> 契約書割印用の型番BKL-3534のページです。 型番BKL-3534に関する仕様情報を記載しております。
製本ラベル<再生紙> 契約書割印用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製本ラベル<再生紙> 契約書割印用
製本ラベル<再生紙> 契約書割印用ホワイト
製本ラベル 業務用パック 契約書割印用ホワイト
製本テープ 契約書割印用 業務用
製本テープ 契約書割印用BK-2534
製本テープ 契約書割印用BK-5034
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格607円607円1,544円2,122円697円1,054円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました