ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~

【特長】
・A4長辺サイズなので、丸まらず、きれいな仕上がり。
【商品仕様】
・規格:A4判
・テープ厚:0.17mm
・サイズ:幅35×長297mm
・再生紙使用
・本体色:紺
・入数:10枚
・JAN:4987167045586
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
ファイルSDDE A4S 青
4.7通常価格(税別):1,005円~

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
キングファイルSDDE B5S 青 規格:B5判タテ型 背幅:96mm 綴じ厚:80mm 適正収容:800枚
0通常価格(税別):1,172円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円