ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

製本テープ<再生紙> BK-352

通常単価(税別)
875
税込単価
963
通常出荷日:4日目

【特長】・高強度を持つ、皮革調ペーパークロスタイプ。・カラーも豊富です。【商品仕様】・テープ厚:0.1...

詳細を確認

型番:

BK-352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BK-352の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BK-352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度を持つ、皮革調ペーパークロスタイプ。
・カラーも豊富です。
【商品仕様】
・テープ厚:0.17mm
・サイズ:幅35mm×長10m
・本体色:黄
・入数:1巻
・JAN:4987167002183

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製本テープ<再生紙> BK-352の型番BK-352のページです。 型番BK-352に関する仕様情報を記載しております。
製本テープ<再生紙> BK-352のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カタログ作り
5
満足度:5.0
自社のカタログを作るのに使用しました。 こちらを使用し自社で安価に作ることが出来ました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製本テープ<再生紙> BK-352
製本テープ<再生紙> BK-5016
製本テープ<再生紙> BK-505
製本テープ<再生紙> BK-2530
製本テープ<再生紙> BK-253
製本テープ<再生紙> BK-255
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格8751,0541,054697697697
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト