ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
通常価格(税別):6,334円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~

【特長】
・高強度を持つ、皮革調ペーパークロスタイプ。
・カラーも豊富です。
【商品仕様】
・テープ厚:0.17mm
・サイズ:幅25mm×長10m
・本体色:緑
・入数:1巻
・JAN:4987167013103
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):605円

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

セキセイ
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-10
0通常価格(税別):2,156円