ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・高強度を持つ、皮革調ペーパークロスタイプ。
・カラーも豊富です。
【商品仕様】
・テープ厚:0.17mm
・サイズ:幅25mm×長10m
・本体色:茶
・入数:1巻
・JAN:4987167013158



エスコ
シートガスケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
カードリング No4 シルバー
0通常価格(税別):564円

コクヨ
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸16本) 450mm ツ-101
0通常価格(税別):1,231円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
5通常価格(税別):1,105円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 A4
4通常価格(税別):1,076円~

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,162円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円