ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11,046円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・仕様:替刃・穴径:6mm・入数:2本・JAN:4571104701095
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
穴あけパンチ 2穴 ラクアケ ハンディ 17枚 白 PN-G17W
0通常価格(税別):1,912円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~