ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電動2穴パンチ刃受PN-27E,50E/PBPN-27E,50E/PB【10個入り】

電動2穴パンチ刃受PN-27E,50E/PBPN-27E,50E/PB PN-27E50E/PB
通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・仕様:刃受・入数:10枚・JAN:4571104701101

型番:

PN-27E50E/PB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

PN-27E50E/PBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PN-27E50E/PB
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309円
( 1,440円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:刃受
・入数:10枚
・JAN:4571104701101

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動2穴パンチ刃受PN-27E,50E/PBPN-27E,50E/PBの型番PN-27E50E/PBのページです。 型番PN-27E50E/PBに関する仕様情報を記載しております。
電動2穴パンチ刃受PN-27E,50E/PBPN-27E,50E/PBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動2穴パンチ刃受PN-27E,50E/PBPN-27E,50E/PB
電動2穴パンチ替刃PN-27E/HP
電動パンチ EP-50CN2 ホワイト 穴あけ枚数50枚
手動2穴パンチPN-2/3用刃受
多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N
手動2穴パンチP-10/15用刃受
メーカーニューコン工業ニューコン工業マックス(文具)ニューコン工業コクヨニューコン工業
通常価格1,309円10,077円45,157円708円83,710円633円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目5日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました