ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・丈夫で破れにくい極薄ラベル。
・書類をたくさん綴じてもかさばらない。
【商品仕様】
・外径:8.5mm
・内径:4.5mm
・材質:ポリエステルフィルム
・本体色:透明
・入数:280片/4シート
・JAN:4987167039585

マックス(文具)
軽あけ強力パンチ DP-200カエバ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
穴あけパンチ 2穴 ラクアケ ハンディ 17枚 白 PN-G17W
0通常価格(税別):1,912円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~