ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイタック リサイクルパンチラベル業務用【60個入り】

マイタック リサイクルパンチラベル業務用 ML250RC-60
通常単価(税別)
2,256円
税込単価
2,482円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外径:14.5mm・内径:6mm・材質:古紙使用・本体色:白(再生紙)・入数:2880片...

詳細を確認

型番:

ML250RC-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (60個入り)

ML250RC-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ML250RC-60
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,256円
( 2,482円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径:14.5mm
・内径:6mm
・材質:古紙使用
・本体色:白(再生紙)
・入数:2880片/60シート
・JAN:4987167047962

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイタック リサイクルパンチラベル業務用の型番ML250RC-60のページです。 型番ML250RC-60に関する仕様情報を記載しております。
マイタック リサイクルパンチラベル業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタック リサイクルパンチラベル業務用
業務用 2穴パンチ
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-520N用
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-530N用
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-410N用
強力パンチ用ロットガード 10枚入 適合品番:HD-520N,530N用
メーカーニチバントラスコ中山カール事務器カール事務器カール事務器カール事務器
通常価格2,256円20,676円2,082円2,505円1,481円897円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました