ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,301円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・仕様:刃受パッド・入数:10枚・JAN:4902870799465

LIHIT LAB
保護板

LIHIT LAB
ペーパードリル用オプションパーツ

カール事務器
強力パンチ用ロットガード 10枚入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
2穴パンチ
4.3通常価格(税別):792円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
4通常価格(税別):928円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ゼブラ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
4.6通常価格(税別):424円~