ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目

丸みのある優しいフォルム。
| 商品名 | HD-10FL3 |
|---|---|
| 個装仕様 | ブリスタパック |
| 使用針 | No.10-1M |
| 針装てん数 | 100本 |
| 針ストック数 | 100本 |
| とじ枚数 | 約32枚(最大) |
| とじ奥行き | 29mm |
| とじ口寸法 | 7mm |
| サイズ | H66×W28×D83(mm) |
| 質量 | 106g(針200本装着時) |
| 再生材使用率 | 44% |

いつも安心、予備針収納。

針の転がりを防止。

針の飛散を防止。

手にフィット、くぼみ形状。

挿入しやすい斜めカット。

残りの針もひと目で確認。

180度全開、装てんラクラク。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
985円 ( 1,084円 ) | 4日目 |
985円 ( 1,084円 ) | 4日目 |
985円 ( 1,084円 ) | 4日目 |
985円 ( 1,084円 ) | 4日目 |
最大32枚まで綴じられる軽くてコンパクトタイプのホッチキス
【特長】
・32枚を「サクリ」と軽くフラットに綴じる。
・持ちやすく手になじむ、丸みのある優しいフォルムのデザイン。
・手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュットつめこみました。
・いつも安心、予備針収納可能の予備針ポケット
・180℃全開!装てんラクラク
・残りの針もひと目で確認
・挿入しやすい斜めカット
・専用使用針はNO.10-1M、2M、5M針に対応する。
・材質が、本体はプラスチック部、再生ABSを採用。
【用途】
・書類を綴じるときなどに使用可能。
・資料の整理に最適


マックス(文具)
カッティングマシン“ビーポップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
バイモ11用ホッチキス針
5通常価格(税別):411円

マックス(文具)
ホッチキス針 No.10-1M
4.7通常価格(税別):929円

マックス(文具)
ホッチキス バイモ11ポリゴ
0通常価格(税別):1,941円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~