ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,301円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・事務作業がはかどる先端品質。
・針がつぶれて「失敗綴じ」の原因となる「芯ずれ」がない、高品質な針です。
【商品仕様】
・1箱入数:3000本
・接着本数:50本
・適合品番:HD-35,HD-35DF,HD-3DE,HD-3DFR,HD-3,HD-3DL,HD-35L,HD-3LDIII
・入数:1箱
・JAN:4902870200329

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ

アクリサンデー
中空ポリカーボネート ハモニカーボ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
ホッチキス針 No.3-1M
5通常価格(税別):449円

コクヨ
針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ 青 SLN-MSH305B
4通常価格(税別):1,272円

コクヨ
ホチキス ステープラー 3号針対応 卓上大型 SL-M135
0通常価格(税別):2,983円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~