ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~

【商品仕様】
・1P入数(片):10シート(80片)
・ラベルサイズ:縦18×横50mm
・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・入数:1P
・JAN:4987167009212


日本製紙クレシア
クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー

トーヨーセフティー
トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
インデックスラベル 青枠 中
0通常価格(税別):428円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
4通常価格(税別):3,113円

コクヨ
ファイル ドキュメントケース ハイハード A4 透明 クケ-734T
4通常価格(税別):2,534円

クラウン
カードリング No1 シルバー 9個入
0通常価格(税別):564円

キングジム
クリアーファイルA4 サイドイン 40P 青
0通常価格(税別):773円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

エスコ
クリップボード(アルミ製)
0通常価格(税別):1,346円~