ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
差し立て
三甲
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:8日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目

【商品仕様】
・規格:角型
・ラベルサイズ:縦25×横38mm
・1P入数(片):10シート(80片)
・材質:基材=コート紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・本体色:赤,青,白,緑,黄
・入数:1P
・JAN:4987167012663
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

キングジム
シンプリーズ名刺ホルダー差し替え式(A4タテ型・青)
4通常価格(税別):1,176円~

LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
4通常価格(税別):74円

西敬
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
0通常価格(税別):2,259円

クラウン
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
0通常価格(税別):1,953円