ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・インクジェットプリンタで印刷可能。
・貼ったままでもリサイクルできる環境対応商品です。
【商品仕様】
・1P入数(片):110シート(1760片)
・ラベルサイズ:縦18×横25mm
・白色度:70%
・材質:ラベル=古紙100%使用,はく離紙=ノンポリラミ紙
・本体色:青枠
・入数:1箱
・JAN:4987167037420
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16111
0通常価格(税別):519円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16113
0通常価格(税別):519円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16116
0通常価格(税別):519円

ケニス
ポイントラベル M
0通常価格(税別):851円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

クラウン
カードリング No3 シルバー 12個入
5通常価格(税別):564円

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円