ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・剥離紙はラミネート加工されていないため、リサイクルできます。
【商品仕様】
・1箱入数(片):100シート(1200片)
・ラベルサイズ:縦23×横29mm
・材質:ラベル=PP,上質紙/はく離紙=ノンポリラミ紙,粘着剤=アクリル系
・本体色:青枠
・入数:1箱
・JAN:4987167047979
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 A4
4通常価格(税別):1,076円~

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,162円

クラウン
カードリング No4 シルバー
0通常価格(税別):564円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

キングジム
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明
0通常価格(税別):1,076円

LIHIT LAB
パンチレスファイル
通常価格(税別):671円