ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・水や汚れに強い透明保護フィルム付き。
・表示した文字がいつまでも鮮明。
【商品仕様】
・1P入数(片):10シート(60片)
・ラベルサイズ:縦18×横48mm
・フィルムサイズ:縦28×横58mm
・材質:基材=上質紙(保護フィルム=PP),粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・本体色:青枠
・入数:1P
・JAN:4987167001407
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

クラウン
カードリング No2 シルバー 100個入
0通常価格(税別):2,814円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円

西敬
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
0通常価格(税別):2,259円

クラウン
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
0通常価格(税別):1,953円