ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・1P入数(片):15シート(30片)
・ラベルサイズ:縦38×横85mm
・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・入数:1P
・JAN:4987167021603

スリーエムジャパン
3M エーワン フリーラベル 白無地 (15枚入)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

クラウン
カードリング No3 シルバー 12個入
5通常価格(税別):564円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円