ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイタックラベル/一般用 ML-18

マイタックラベル/一般用 ML-18 ML-18
通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・1P入数(片):15シート(120片)・ラベルサイズ:縦12×横79mm・材質:基材=上...

詳細を確認

型番:

ML-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML-18の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ML-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1P入数(片):15シート(120片)
・ラベルサイズ:縦12×横79mm
・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・入数:1P
・JAN:4987167021580

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイタックラベル/一般用 ML-18の型番ML-18のページです。 型番ML-18に関する仕様情報を記載しております。
マイタックラベル/一般用 ML-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタックラベル/一般用 ML-18
マイタックラベル/一般用 ML-10
マイタックラベル/一般用 ML-4
マイタックラベル/一般用 ML-12
マイタックラベル/一般用 ML-7
マイタックラベル/一般用 ML-20
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格519519519519519519
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました