ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・再生可能な剥離紙を使用。
【商品仕様】
・1P入数(片):22シート(352片)
・ラベルサイズ:縦18×横25mm
・材質:ラベル=上質紙,はく離紙=ノンポリラミ紙
・本体色:赤枠
・入数:1P
・JAN:4987167001636
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011857133/223011857133_20220418190101.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
0通常価格(税別):1,086円

プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
0通常価格(税別):7,069円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
240×318×25mm/A4 ファイルケース
4.3通常価格(税別):746円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4タテ型
4通常価格(税別):2,087円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 黒
0通常価格(税別):665円

ファイル
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンク
0通常価格(税別):448円