ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・再生可能な剥離紙を使用。
【商品仕様】
・1P入数(片):22シート(352片)
・ラベルサイズ:縦18×横25mm
・材質:ラベル=上質紙,はく離紙=ノンポリラミ紙
・本体色:青枠
・入数:1P
・JAN:4987167001643

エスコ
インデックスラベル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-1613
0通常価格(税別):519円

ニチバン
マイタック(TM)リサイクルインデックス MLBB-133BR
0通常価格(税別):1,143円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

サンケーキコム
二重リング NR-13・NR-17・NR-22
4通常価格(税別):2,096円

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円