ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】
・1P入数(片):15シート(45片)
・ラベルサイズ:縦25×横105mm
・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・入数:1P
・JAN:4987167000929
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16111
0通常価格(税別):519円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16113
0通常価格(税別):519円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16116
0通常価格(税別):519円

ケニス
ポイントラベル M
0通常価格(税別):851円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円