ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】
・規格:円型
・ラベルサイズ:径16mm
・1P入数(片):15シート(360片)
・材質:基材=コート紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・本体色:赤,青,白,緑,黄
・入数:1P
・JAN:4987167000998
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
手書きもプリントもできる丸型20ミリ24
5通常価格(税別):604円
![ラベルシール[プリンタ兼用]20面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011856008/223011856008_20231023102544.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]20面
4通常価格(税別):1,218円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル 混色:赤、黄、緑、青、白 ML-120N 丸8mm
0通常価格(税別):559円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):3,525円

サンケーキコム
二重リング NR-13・NR-17・NR-22
4通常価格(税別):2,096円

キングジム
キングファイルG A4S グレー
4通常価格(税別):1,076円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

LIHIT LAB
SMART FIT ショルダーベルト(38mm幅パッド付き)
0通常価格(税別):1,414円