ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

特殊ラベル9mm丸 08172【4個入り】

特殊ラベル9mm丸 08172 08172
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

【特長】・あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです。・分類や識別のための目印に便利。・サイ...

詳細を確認

型番:

08172
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

08172の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
08172
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです。
・分類や識別のための目印に便利。
・サイズ・カラーも豊富にそろっています。
【商品仕様】
・4シート(9mmφ)
・104面特殊ラベル
・入数:4シート(416片)
・JAN:4906186081726

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊ラベル9mm丸 08172の型番08172のページです。 型番08172に関する仕様情報を記載しております。
特殊ラベル9mm丸 08172のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊ラベル9mm丸 08172
特殊ラベル9mm丸
カラーラベル 20mm丸 橙
特殊ラベル 08065
特殊ラベル 08085
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンニチバン
通常価格633円633円611円633円633円670円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました