ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目


【特長】
・備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
・視認性の高い蛍光色のラベルに、1~100までの数字が印刷されています。
・色違い・サイズ違いもございます。
【商品仕様】
・4シート(9mmφ)
・特殊ラベル
・入数:4シート(1~100 各4片)
・JAN:4906186080859

エーワン
特殊ラベル9mm丸

LIHIT LAB
カラー月ラベル M(ロールタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

エーワン
転写シール透明A4 2セット
0通常価格(税別):1,512円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-1613
0通常価格(税別):519円

ニチバン
マイタック(TM)リサイクルインデックス MLBB-133BR
0通常価格(税別):1,143円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円