ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~


【特長】
・自由に書き込める白無地の手書き用ラベルです。
・ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
【商品仕様】
・15シート(12mm×33mm)
・24面フリーラベル
・入数:15シート(360片)
・JAN:4906186060035

スリーエムジャパン
3M エーワン フリーラベル 白無地 (15枚入)

エーワン
フリーラベル 白無地 06001
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円