ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・自由に書き込める白無地の手書き用ラベルです。
・ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
【商品仕様】
・15シート(8mm×15mm)
・64面フリーラベル
・入数:15シート(960片)
・JAN:4906186060011

エーワン
フリーラベル 白無地 06003

スリーエムジャパン
3M エーワン フリーラベル 白無地 (15枚入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,162円

クラウン
カードリング No4 シルバー
0通常価格(税別):564円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
0通常価格(税別):1,121円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

クラウン
硬質カードケース B6
0通常価格(税別):435円