ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

転写シール透明A4 2セット【2個入り】

通常単価(税別)
1,512円
税込単価
1,663円
通常出荷日:4日目

【特長】・水を使ってピッタリ転写!・うつし絵感覚の転写シールです。・平らな面はもちろん、丸みを帯びたも...

詳細を確認

型番:

51112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

51112の仕様・寸法情報

商品情報

転写シール透明A4 2セット:関連画像   転写シール透明A4 2セット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
51112
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512円
( 1,663円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を使ってピッタリ転写!
・うつし絵感覚の転写シールです。
・平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。
・透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
・※品番51112N(JANコード4906186801133)は、当商品と同等品です
【商品仕様】
・2セット(210mm×297mm)
・1面転写シール
・入数:2セット
・JAN:4906186511124

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転写シール透明A4 2セットの型番51112のページです。 型番51112に関する仕様情報を記載しております。
転写シール透明A4 2セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転写シール透明A4 2セット
お名前シール算数セット
フリーラベル一般用・リムカ ML-A4
お名前シール体操着セット
マイタックラベル/リムカ ML-R2
リサイクルインデックス ML132BR-A4
メーカーエーワンエーワンニチバンエーワンニチバンニチバン
通常価格1,512円701円1,123円919円519円1,054円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました