ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

UVカット透明カバーフィルム 6シート【6個入り】

UVカット透明カバーフィルム 6シート 35041
通常単価(税別)
1,316円
税込単価
1,448円
通常出荷日:2日目

【特長】・出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。・紫外線(UV)を95%以上カッ...

詳細を確認

型番:

35041
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

35041の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35041
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316円
( 1,448円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
・紫外線(UV)を95%以上カット。
・色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
【商品仕様】
・6シート(210mm×297mm)
・ノーカットUVカット透明カバーフィルム
・入数:6シート
・JAN:4906186350419

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVカット透明カバーフィルム 6シートの型番35041のページです。 型番35041に関する仕様情報を記載しております。
UVカット透明カバーフィルム 6シートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤の窓のUV対策に
4
満足度:4.0
UV対策した窓ガラスを買うには選択肢が少なく、高い。その悩みを解決するいい製品でした。端がはがれやすかったので、もう少し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVカット透明カバーフィルム 6シート
タック6
マイタックラベル/一般用 ML-6
タック4×6
マイタックラベル/リムカ ML-R6
転写シール透明A4 2セット
メーカーエーワンヒサゴニチバンヒサゴニチバンエーワン
通常価格1,316円34,635円519円32,108円519円1,512円
通常出荷日2日目7日目4日目7日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました