ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

お名前シール体操着セット【3個入り】

通常単価(税別)
919
税込単価
1,011
通常出荷日:4日目

【特長】・アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。・特殊加工技術で文字やイラ...

詳細を確認

型番:

33540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

33540の仕様・寸法情報

商品情報

お名前シール体操着セット:関連画像   お名前シール体操着セット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
33540
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919
( 1,011 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。
・特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。
・洗濯OK!
・色が落ちにくい加工を施しています。
【商品仕様】
・3種類(各1シート)(80mm×34mm20mm×60mm43mm×14mm)
・3面8面14面布プリ
・入数:3種類(各1シート)
・JAN:4906186335409

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お名前シール体操着セットの型番33540のページです。 型番33540に関する仕様情報を記載しております。
お名前シール体操着セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お名前シール体操着セット
お名前シール算数セット
転写シール透明A4 2セット
ラベルシール[プリンタ兼用] 10面
ラベルシール[プリンタ兼用]20面
ラベルシール[プリンタ兼用]1面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格9197011,5127681,2181,218
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました