ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
![ラベルシール[プリンタ兼用] 24面 31511 31511](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011856682/223011856682_20231023102544.jpg)
![ラベルシール[プリンタ兼用] 24面 31511:関連画像](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/EIW1/223011856682/img/223011856682_F31511_O_wysiwyg.jpg)
【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
・少量パックでお手軽価格です。
【商品仕様】
・10シート(66mm×33.9mm)
・24面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:10シート(240片)
・JAN:4906186315111
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

キングジム
シンプリーズ名刺ホルダー差し替え式(A4タテ型・青)
4通常価格(税別):1,176円~

LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
4通常価格(税別):74円

西敬
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
0通常価格(税別):2,259円