ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目
![ラベルシール[プリンタ兼用]60面 28865](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011856110/223011856110_20231023102544.jpg)
![ラベルシール[プリンタ兼用]60面:関連画像](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/EIW1/223011856110/img/223011856110_U28865_wysiwyg.jpg)
【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・ネーム用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・7シート(44mm×8mm)
・60面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:7シート(420片)
・JAN:4906186288651
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
転写シール透明A4 2セット
0通常価格(税別):1,512円
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011857133/223011857133_20220418190101.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
0通常価格(税別):1,086円

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
ファイルSDDE A4S 青
4.7通常価格(税別):1,005円~

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
キングファイルSDDE B5S 青 規格:B5判タテ型 背幅:96mm 綴じ厚:80mm 適正収容:800枚
0通常価格(税別):1,172円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円