ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
![ラベルシール[プリンタ兼用]18面 28466](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011856019/223011856019_20231023102541.jpg)
![ラベルシール[プリンタ兼用]18面:関連画像](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/EIW1/223011856019/img/223011856019_F28466_O_wysiwyg.jpg)
【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・各種表示に便利なラベルが手軽にキレイに作れます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・15シート(53.3mm×42.3mm)
・18面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:15シート(270片)
・JAN:4906186284660
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

クラウン
カードリング No4 シルバー
0通常価格(税別):564円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円