ファクトリーサプライ用品技術窓口
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
エーワン
通常価格(税別):1,218円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
![ラベルシール[プリンタ兼用]20面 28461](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011856008/223011856008_20231023102544.jpg)
![ラベルシール[プリンタ兼用]20面:関連画像](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/EIW1/223011856008/img/223011856008_F28461_O_wysiwyg.jpg)
【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・各種表示に便利なラベルが手軽にキレイに作れます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・15シート(83.8mm×25.4mm)
・20面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:15シート(300片)
・JAN:4906186284615
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16111
0通常価格(税別):519円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16113
0通常価格(税別):519円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-16116
0通常価格(税別):519円

ケニス
ポイントラベル M
0通常価格(税別):851円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

クラウン
カードリング No3 シルバー 12個入
5通常価格(税別):564円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円