ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
![ラベルシール[プリンタ兼用]4面 28447](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011855984/223011855984_20231023102541.jpg)
![ラベルシール[プリンタ兼用]4面:関連画像](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/EIW1/223011855984/img/223011855984_F28447_O_wysiwyg.jpg)
【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・はがきに貼りやすいサイズのラベルが手軽にキレイに作れます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・15シート(92mm×131mm)
・4面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:15シート(60片)
・JAN:4906186284479
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

ニチバン
カラーラベル/一般用・リムカ ML-1613
0通常価格(税別):519円

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A7
5通常価格(税別):403円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B8
5通常価格(税別):397円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円